arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SBS-A-W 185 Abbildung ähnlich

SBS-A-W 185

Zubehör Drehfutter Standard
Disponible sur demande
Renseignez-vous dès maintenant
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Schutzbüchse mit Auswerfer
  • Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
  • Über den Auswerfer können Werkstücke automatisiert vom Futter ausgestoßen werden.
  • Passend zu: ROTA THW plus 185-52
Technische Daten:
  • Durchmesser: 14 mm
ØA [mm] 52.0
B [mm] 44.6
ØC [mm] 4.8
ØD [mm] 14.0
E min. [mm] 10.0
E max. [mm] 100.0
F [mm] 35.0
K M16x1.5