arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SP-VL 50-12-SPC Illustration similaire

SP-VL 50-12-SPC

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

ID 471410

Scorte limitate
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

Caractéristiques des produits :
  • Extension pour tirette de bridage
  • Pour le levage de la pièce à usiner et la réduction du contour de collision
  • Avec goupille de maintien
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø138 x 50 mm
  • Force de maintien M12: 50 kN
  • Parallélisme: 0.02 mm
  • Poids: 3.6 kg
A [mm] 50.0
C [mm] 28.0
Force de maintien M12 [kN] 50.0
Parallélisme [mm] 0.02
Variante Tirette de serrage
Poids [kg] 3.6

Etendue de la livraison
Extension d'axe de serrage, axe de serrage, vis de fixation, notice d'utilisation