arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
THL plus 100 Z-Z

THL plus 100 Z-Z

Lunette con cilindro posteriore

ID 825111

Lunetta standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Lunetta autocentrante
  • Azionamento idraulico
  • Lubrificazione centralizzata
  • Rulli di scorrimento cilindrici
Dati tecnici:
  • Spannbereich mit Späneschutz: 7 - 66 mm
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 4 - 66 mm
  • Max forza di serraggio per rullo: 1 kN
  • Pressione di azionamento: 6 - 50 bar
  • Precisione di centraggio: < 0.02 mm
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Max. velocità periferica: 895 m/min
  • Peso: 6.5 kg
Tipo di lubrificazione Lubrificazione centralizzata
Rulli di scorrimento Cilindrico
Ø di serraggio min. [mm] 4.0
Ø di serraggio max. [mm] 66.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 6.0
Pressione di esercizio max. [bar] 50.0
Max forza di serraggio per rullo [kN] 1.0
Precisione di centraggio [mm] < 0.02
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Max. velocità periferica [m/min] 895.0
Peso [kg] 6.5