arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
THL plus 510 Z-B

THL plus 510 Z-B

Lunettes avec vérin arrière

ID 825713

Lunette standard

Caractéristiques des produits :
  • Lunette auto-centrante
  • Actionnement hydraulique
  • Lubrification centralisée
  • Galets sphériques
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage sans protection contre les copeaux: 85 - 350 mm
  • Force de serrage max. par galet: 15 kN
  • Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
  • Précision de centrage: < 0.06 mm
  • Répétabilité: < 0.01 mm
  • Vitesse de circonférence maxi.: 565 m/min
  • Poids: 168 kg
Typ mazání Centrální mazání
Válečky kulovité
Min. upínací Ø [mm] 85.0
Max. upínací Ø [mm] 350.0
Min. provozní tlak [bar] 8.0
Max. provozní tlak [bar] 60.0
Max. upínací síla na každou kladku [kN] 15.0
Přesnost vystředění [mm] < 0.06
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.01
Max. obvodová rychlost [m/min] 565.0
Vlastní hmotnost [kg] 168.0