ROTA NCO 260 A6-SV90°
Mandrino autocentrante senza foro passante
ID 856021
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 10 mm
- Corsa del pistone: 30 mm
- Forza di serraggio max.: 150 kN
- Forza di azionamento max: 62 kN
- Numero di giri max.: 4500 1/min
- Peso: 39 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 150.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 62.0 |
| Course/mors [mm] | 10.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 30.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.33 |
| Poids [kg] | 39.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, lardons en T ou vis de montage pour mors rapportés, vis de montage du mandrin et manuel d'utilisation