arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZAJ-ST 20-2 Illustrazione simile

SZAJ-ST 20-2

Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre

ID 175503

Scorte limitate
SZAJ-ST 20-2, Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 14 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vorresti conoscere l'esatto campo di serraggio del tuo mandrino autocentrante? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage de barre
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 14.0
Largeur B [mm] 35.0
Hauteur H [mm] 45.0
Longueur L [mm] 84.2
Profondeur de serrage T [mm] 38.0
Entre-axe des trous b [mm] 25.0
Vis M12
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 1.8