GZB-S Ø20 Ø1/2" PK
Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
ID 217886
GZB-S Ø20 Ø1/2" PK, Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
- Refrigerazione periferica
- Diametro di serraggio: 1/2"
- Diametro esterno: 20 mm
- Lunghezza: 50.5 mm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Bussole di riduzione con refrigerazione periferica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Attacco portautensile | GZB-S Ø 20 PK |
| Diametro di serraggio D1 | 1/2" |
| Diametro esterno D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50,5 mm / 2.0" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Refrigerazione periferica
Concentricità
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Con refrigerazione periferica
Non a tenuta.
Collare scanalato
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta