arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GZB-S PK

GZB-S PK

Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
Le bussole di riduzione SCHUNK consentono il serraggio di più gambi di vario diametro con un unico portautensile. Le bussole di riduzione universali GZB-S sono utilizzabili nei portautensili SCHUNK TENDO, TRIBOS, SINO-R, e in tutti i mandrini idraulici standard. Durante la refrigerazione periferica, la particolare geometria degli ugelli garantisce un'adduzione ottimale e sistematica di refrigerante o la lubrificazione del tagliente dell'utensile.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Massima versatilità con controllo dei costi ottimale: un portautensile, diversi diametri di serraggio
    L'impiego di bussole di riduzione a regrigerazione periferica o a tenuta stagna permettono di serrare diversi diametri utensile con lo stesso portautensile.
  • Due versioni
    A tenuta stagna fino a 80 bar oppure con refrigerazione periferica
  • Refrigerazione sistematica grazie alla refrigerazione periferica.
    Con refrigerazione periferica per una fuoriuscita ottimizzata del refrigerante, un flusso regolare del refrigerante e un aumento della durata degli utensili
  • Fermo intermedio mobile
    Pre-regolazione versatile della lunghezza grazie al pezzo intermedio regolabile
  • Completa compatibilità
    Le bussole di riduzione universali GZB-S sono utilizzabili nei portautensili SCHUNK TENDO, TRIBOS, SINO-R, e in tutti i mandrini idraulici standard.
  • Concentricità costante e precisione di ripetibilità ≤0,003 mm
    Lavorazione uniforme, aumento della durata degli utensili e riduzione dei costi per la riaffilatura o l'acquisto di nuovi utensili
  • Possibilità di bloccare tutti i tipi di gambo comunemente in commercio
    Forma A: con attacco cilindrico liscio, forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma AB: con faccia piana e attacco cilindrico con superficie di trascinamento, attacco di forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma B: con superfici di trascinamento laterali, attacco di forma B secondo ISO 1835 Forma E: con superficie di serraggio inclinata, attacco di forma E secondo ISO 1835 e ISO 6535 HE
  • Ogni esigenza
    Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta

Opzioni ed informazioni speciali

  • Refrigerazione sistematica grazie alla refrigerazione periferica.
    Sei fessure per il refrigerante fanno adesso la differenza nella refrigerazione periferica. La particolare geometria degli ugelli garantisce un'adduzione ottimale e sistematica di refrigerante o la lubrificazione del tagliente dell'utensile. ottenendo ben tre risultati: un aumento notevole della durata dell'utensile; il miglior trasporto possibile dei trucioli grazie al lavaggio sistematico con refrigerante e lubrificante; risultati di lavorazione migliorati.
  • Prego considerare che il prodotto non è adatto per mandrini a calettamento.