CELSIO SVL-32 Ø10x160
열 수축 연장
ID 210130
CELSIO SVL-32 Ø10x160, 열 수축 연장
- CELSIO SVL
- 길이 조절 나사 있음
- 클램핑 지름: 10 mm
- 기계 측 클램핑 지름: 32 mm
- 전체 길이: 160 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 최소 토크: 70 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 열 수축 연장 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO SVL |
| 툴홀더 인터페이스 | SVL-20 |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 전체 길이 L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 70.0 |
| 중량 [kg] | 0.95 |
버전
조정 나사 포함 열 수축 확장
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능