TENDO SVL-3/4" Ø1/2"x150
Prolunghe a espansione idraulica
ID 206310
TENDO SVL-3/4" Ø1/2"x150, Prolunghe a espansione idraulica
Non include la chiave di attuazione
- TENDO SVL
- Diametro di serraggio: 1/2"
- Diametro di serraggio lato macchina: 3/4"
- Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 95 Nm
Non include la chiave di attuazione
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Prolunghe a espansione idraulica |
|---|---|
| Serie | TENDO SVL |
| Attacco portautensile | SVL-20 |
| Diametro di serraggio D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D5 | 3/4" |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Lunghezza complessiva L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.0 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 95.0 |
| Peso [kg] | 0.45 |
Concentricità
< 0,006 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Limite velocità max
10.000 giri/min
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta