arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO SVL-3/4 Illustrazione simile

TENDO SVL-3/4" Ø3/4"x150

Prolunghe a espansione idraulica

ID 206311

Tempo di consegna su richiesta
TENDO SVL-3/4" Ø3/4"x150, Prolunghe a espansione idraulica
  • TENDO SVL
  • Diametro di serraggio: 3/4"
  • Diametro di serraggio lato macchina: 3/4"
  • Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 300 Nm


Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Prolunghe a espansione idraulica
Serie TENDO SVL
Attacco portautensile SVL-20
Diametro di serraggio D1 3/4"
D2 [mm] 31.5
D3 [mm] 31.5
D5 3/4"
D6 [mm] 29.0
Lunghezza complessiva L [mm] 150.0
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.0
G M10x1
Coppia min. [Nm] 300.0
Peso [kg] 0.55

Concentricità
< 0,006 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Limite velocità max
10.000 giri/min

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta