arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100 Illustration similaire

TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100

Polygonale verlenging

ID 215705

Disponibile in magazzino
TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100, Polygonale verlenging
  • TRIBOS SVL
  • Klemdiameter: 3 mm
  • Klemdiameter aan de machinezijde: 12 mm
  • Totale lengte: 100 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Min. draaimoment: 1.5 Nm
Technologie Polygonale verlenging
Reeksen TRIBOS SVL
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SVL-12
Klemdiameter D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Totale lengte L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Min. draaimoment [Nm] 1.5
Gewicht [kg] 0.08

Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vitesse max.
52.000 1/min

Individuel
La longueur standard de 100 mm peut être raccourcie individuellement jusqu'à une longueur minimale de 50 mm
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande