TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100
Polygonspannverlängerungen
ID 215708
TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100, Polygonspannverlängerungen
- TRIBOS SVL
- Spanndurchmesser: 4.5 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 12 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 3 Nm
技术细节
| Technologie | Polygonspannverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-12 |
| Spanndurchmesser D1 | 4.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Gesamtlänge L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 3.0 |
| Gewicht [kg] | 0.05 |
Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Max. Grenzdrehzahl
35.000 1/min
Individuell
Individuell von der Standardlänge 100 mm auf minimal 50 mm kürzbar
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich