EPM
Axe portique
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
et guidage à billes de précision, avec système de mesure de position et mesure de la température intégrés.
Descrizione
Avantages - Vos bénéfices
- Pratiquement aucune pièce d'usure
pour une longue durée de vie et une grande fiabilité du système - Moteur intégré dans l'axe
pour contours de collision minimaux - Librement programmable
Jusqu'à 256 positions avec différents paramètres (p. ex. vitesse et force) par axe - Vibrations réduites et force de maintien élevée
pour des temps de positionnement très courts et une stabilité de processus - Option - refroidissement
utilisation de ventilateurs ou d'air comprimé pour les applications nécissitant une force permanente accrue - Différents contrôleurs
Avec interfaces optionnelles : PROFINET, EthernetIP, EtherCAT et bien d'autres
Options et informations particulières
- Version soufflet
Indice de protection élevé contre l'entrée de substances, pour une utilisation dans un environnement pollué.