RST-D 87-8
ID 315512
- Koppel: 7.9 Nm
Specifiche tecniche
| Rotatie hoek [°] | 45.0 |
|---|---|
| Tandsteek | 8.0 |
| Draairichting | aan beide zijden |
| Koppel [Nm] | 7.9 |
| Gewicht [kg] | 2.9 |
| IP-beschermklasse | 50 |
| Vergrendeltijd [s] | 0.1 |
| Ontgrendeltijd [s] | 0.1 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 4.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 27.5 |
| Rondloopnauwkeurigheid [°] | 0.06 |
| Rondloop-cyclusring [mm] | 0.02 |
| Axiale rondloop-cyclusring [mm] | 0.02 |
| Parallel-cyclusring [mm] | 0.04 |
| Aantal hydraulische schokdempers | 2.0 |
| Lengte X [mm] | 136.0 |
| Breedte Y [mm] | 100.0 |
| Hoogte Z [mm] | 74.0 |
| Moment My max. [Nm] | 40.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 40.0 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 3400.0 |
| Max. radiale kracht Fr max. [N] | 1700.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Zwenktijd
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Er moet altijd zo worden gesmoord dat de rotatie zonder slag of stuiteren gebeurt. Anders wordt de levensduur korter.
Zwenktijd
- Asse X:
- Zwenktijd
- Asse Y:
- Massatraagheidsmoment
- Asse X superiore:
- Cycli per uur
Algemene opmerkingen over de reeks
Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Aandrijfring
De positie van de aandrijfring is altijd in de basisstand getekend. Vandaaruit draait de ring rechtsom of linksom.
Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Referentiesensor
Voor bewaking van de basisstand kan een inductieve sensor worden gemonteerd die elke 360° wordt aangedreven. De sensor kan worden gebruikt voor een referentieloop of om te controleren of de besturingseenheid een correcte telling heeft uitgevoerd.
De zwenktijd is afhankelijk van de belasting
De getoonde diagrammen zijn geldig voor nominale draaihoeken, voor toepassing met verticale zwenkassen of voor centrische belastingen met horizontale zwenkassen en bij een bedrijfsdruk van 6 bar. De diagrammen tonen de verwachte zwenktijd en de mogelijke cyclus per uur afhankelijk van de massatraagheid. De zwenktijden moeten worden ingesteld met de smoorkleppen anders kan de levensduur korter worden. Wij helpen u graag bij het ontwerpen van andere toepassingen.
Totale cyclustijd
De totale cyclustijd bestaat uit de zwenktijd per cyclus en andere vereiste tijdsintervallen. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor een exacte berekening van de totale cyclustijd.
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met terugslag-vrijwiel
Levering
Centreerelementen, veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies online beschikbaar)
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek