arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRM 14-S-180-90-4P Abbildung ähnlich

SRM 14-S-180-90-4P

Universalschwenkeinheit

Ident.-Nr. 1413290

Lieferzeit auf Anfrage
Universalschwenkeinheit SRM, Baugröße: 14, pneumatisch, pneumatische Durchführung

  • Drehwinkel: 180 °
  • Endlageneinstellbarkeit: 90 °
  • Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer
  • Drehmoment: 1 Nm
  • Anzahl Fluiddurchführungen: 4
Endlagendämpfung hydr. Dämpfer
Drehwinkel [°] 180
Drehmoment [Nm] 1.0
Anzahl Zwischenstellungen keine
Schutzart IP 40
Eigenmasse [kg] 0.6
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 15.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Durchmesser Anschlussschlauch 3 x 1.8 x 0.6
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Reinraumklasse ISO 14644-1 5
Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 2015
Wiederholgenauigkeit [°] 0.03
Durchmesser der Mittenbohrung [mm] 9.0
Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgm²] 0.005
Moment My max. [Nm] 6.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 330.0
Anzahl Fluiddurchführungen 4.0
Min. Druck in der Fluiddurchführung [bar] -0.8
Max. Druck in der Fluiddurchführung [bar] 8.0
Max. Volumenstrom Durchführung (bei 6 bar) [l/min] 60.0
Version mit Mediendurchführung ja
Die vollständigen bzw. ergänzenden technischen Daten aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie nachfolgend im Katalog oder unter schunk.com.

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Posição do pinhão
é sempre mostrado na posição final esquerda. O pinhão gira daqui para a direita no sentido horário. A seta deixa claro o sentido de rotação.

Diagrama de conexão do parafuso do pinhão
Ao ajustar um ângulo de rotação menor que 90°, o batente final esquerdo deve ser completamente girado. Isso significa que a posição final esquerda tem um diagrama de conexão do parafuso no pinhão que é girado no sentido horário em 90° em relação à vista principal, que mostra um ângulo de rotação de 180°.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área.

Deslocamento para a posição intermediária pneumática
é realizado usando apenas metade do torque nominal.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Condições padrão
Os dados técnicos apresentados referem-se a um ambiente de 20 °C e pressão atmosférica.

Material da carcaça
Alumínio (perfil extrudado)

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo

Escopo de fornecimento
Unidade giratória na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão d/conteúdo de direção-regional, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta