CMS 050-A-N
Ident.-Nr. 1545313
- Anzahl Fluiddurchführungen: 6
- Kraft Fz max.: 900 N
- Max. Gesamtzuladung: 11 kg
Technische Details
| Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 11.0 |
|---|---|
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.14 |
| Počet pneumatických průchodů | 6.0 |
| Přívody pro radiální použití | 6.0 |
| Závitová přípojka vzduchu pneumatického průchodu (radiální) | M5 |
| Spojovací příruba, strana nástroje | Ø50, 4xM8 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Schéma šroubování | S7 |
| max. statická tahová síla Fz [N] | 900.0 |
| Max. dynamický moment Mx/My [Nm] | 35.0 |
| Max. dynamický moment Mz [Nm] | 27.0 |
| Max. statický moment Mx/My [Nm] | 75.0 |
| Max. statický moment Mz [Nm] | 135.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Diagram zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Jedná se o součet všech statických zatížení, která mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno bezchybné fungování.
Diagram zatížení
Maximální manipulační hmotnost jako funkce zrychlení a ramene páky (o Mx/My). Schéma nenahrazuje technický návrh.
- X-Achse:
- Rameno páky
- Y-Achse:
- Vlastní hmotnost
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
Manuálně pomocí zamykací páky
Princip fungování
Hlava a adaptér se uzamykají a odemykají ruční pákou.
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců