DDF 2-050-P2
ID 323059
- Numero dei passaggi fluidi: 2
- Peso del pezzo: 10 kg
- Forza Fz max: 400 N
- Forza Fd max.: 4000 N
Specifiche tecniche
| Passante | passante pneumatico |
|---|---|
| Peso consigliato di movimentazione [kg] | 10.0 |
| Regime max. di trasmissione [1/min] | 120.0 |
| Velocità di rotazione max [°/s] | 720.0 |
| Coppia nominale [Nm] | 1.5 |
| Coppia di sblocco [Nm] | 2.0 |
| Angolo di rotazione [°] | > 360 |
| Numero dei passaggi fluidi | 2.0 |
| Filettatura del collegamento dell'aria del passante pneumatico | 2x M5 |
| pressione max. per ogni attacco [bar] | 10.0 |
| Portata con 6 bar (per ogni canale) [l/min] | 200.0 |
| Max. pressione aria di sbarramento [bar] | 1.0 |
| Peso [kg] | 0.75 |
| Collegamento lato robot | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| momento flettente dinamico max Mx* [Nm] | 25.0 |
| momento flettente dinamico max. My* [Nm] | 25.0 |
| momento di torsione dinamico max Mz* [Nm] | 20.0 |
| Forza di taglio max. Fq* [N] | 100.0 |
| Diametro D [mm] | 73.0 |
| Altezza Z [mm] | 55.0 |
| Momento flettente Mx [Nm] | 80.0 |
| Momento flettente My [Nm] | 80.0 |
| Forza Fz max [N] | 400.0 |
| Forza max. Fd [N] | 4000.0 |
Una versione per il passaggio del vuoto è disponibile su richiesta. Consultateci pure al riguardo.
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Forze e momenti statici che potrebbero agire sul distributore rotante
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Attacco
Interfaccia standardizzata ISO 9409 (lato robot)
Corpo
Lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro
La fornitura comprende
Distributore rotante nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi