ER 40 P HSK-A 63x85
Mandrins à pince ER de précision
ID 1349167
ER 40 P HSK-A 63x85, Porte-outils
- Mandrins à pince ER de précision
- Gammes: Mandrins à pince ER de précision
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Longueur de projection: 85 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x DPrécision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Mandrins à pince ER de précision |
|---|---|
| Gammes | Mandrins à pince ER de précision |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Taille de serrage ER | ER 40 |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 4.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D3 [mm] | 51.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 85 mm / 3.3" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 85.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Poids [kg] | 1.23 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Précision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande