arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-M HSK-E 20 Ø1.5x35 Illustration similaire

TRIBOS-M HSK-E 20 Ø1.5x35

Porte-outils de serrage polygonal

ID 204728

En stock
TRIBOS-M HSK-E 20 Ø1.5x35, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-Mini
  • Interface de porte-outils: HSK-E 20
  • Diamètre de serrage: 1.5 mm
  • Longueur de projection: 35 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-Mini
Interface de porte-outils HSK-E 20
Porte-outil standard DIN 69893-5
Diamètre de serrage D1 1.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 14.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.8
L6 [mm] 27.0
Poids [kg] 0.03
Longueur standard Oui

Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concept symétrique rotatif

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Sans filetage pour raccordement du tube pour liquide de refroidissement

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande