TRIBOS-R HSK-A 63 Ø18x200
多角形ツールホルダー
ID 273330
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø18x200, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-R
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 18 mm
- 突出長さ: 200 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm (2.5 x D で)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 180 Nm
Specifiche tecniche
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-R |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 200 mm / 7.9" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 174.0 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 180.0 |
| 重量 [kg] | 2.4 |
振れ精度
≤ 0.006 mm (2.5 x D で)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。