NJ 125
Lardon combiné
ID 146139
NJ 125, Lardon combiné
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 18 mm
- Couple de serrage max.: 130 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Specifiche tecniche
| Groupe de produit | Lardon combiné |
|---|---|
| Largeur de la fente N [mm] | 18.0 |
| Largeur B [mm] | 24.0 |
| Hauteur H [mm] | 25.5 |
| Hauteur H1 [mm] | 9.5 |
| Longueur L [mm] | 52.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 30.0 |
| Vis cyl. | M14 x 40 |
| Couple de serrage max. adm. [Nm] | 130.0 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).