arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Applications de fraisage

Forces de maintien extrêmement élevées pour l'usinage sur les centres d'usinage

MAGNOS offre des forces de maintien extrêmement élevées pour des applications de fraisage avec paramètres d'usinage très élevés. Les mandrins magnétiques MAGNOS MFRS à pôles carrés sont spécialement adaptés au serrage sans déformation dans des applications de fraisage général.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Usinage 5 faces de la pièce à usiner avec extensions des pôles
  • Forces de maintien très élevées pour l'usinage par fraisage
  • Serrage sans déformation et faibles vibrations
  • Une seule alimentation électrique nécessaire pour MAG/DEMAG
  • Serrage sécurisé et rapide des pièces à usiner
  • MFRS2

    MFRS2

    Permanent electromagnetic chucks with new ePaper status display for clear indication of the clamping status
    Afficher la série
    MFRR

    MFRR

    Square pole magnetic chucks in round design specially designed for milling machining of workpieces on round machine tables. The high holding forces of the magnetic chucks enable secure clamping of the workpiece with optimal accessibility.
    Afficher la série
    MFRS

    MFRS

    Square pole magnetic chucks with extremely high holding forces for milling applications as an ideal clamping solution for powerful metal cutting processes with simultaneous 5-sided workpiece machining in a single set-up.
    Afficher la série
    MFPS

    MFPS

    Parallel pole magnetic chucks with extremely high lateral holding forces for milling applications. These are particularly suitable as an ideal clamping solution for powerful metal cutting processes with narrow and long workpieces.
    Afficher la série
    MFRS-DM

    MFRS-DM

    Flexible square pole double magnets for large machines with integrated rollers on the machine table side for simple positioning on the machine table.
    Afficher la série