TENDO Silver CAT 40 Ø3/4"x2 1/2"
Mandrin expansible hydraulique
ID 1436820
TENDO Silver CAT 40 Ø3/4"x2 1/2", Porte-outils
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Silver
- Interface de porte-outils: CAT 40
- Diamètre de serrage: 3/4"
- Longueur de projection: 64.5 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 520 Nm
Détails techniques
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO Silver |
| Interface de porte-outils | CAT 40 |
| Porte-outil standard | ASME B5.50 |
| Diamètre de serrage D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 49.25 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 64,5 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.45 |
| G | M10x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 520.0 |
| Poids [kg] | 1.3 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdragers standaard beschikbaar
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar