TENDO Silver HSK-A63 Ø8x70
液压膨胀刀柄
ID 1360924
TENDO Silver 为液压膨胀技术领域提供了经济实惠的选择,高性价比,直接夹持。TENDO Silver 有九种接口,有着标准化外部轮廓,是符合 DIN 69882-7 标准的,过程可靠且精确的夹持装置。
技术细节
技术 | 液压膨胀刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO Silver |
刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 24 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 70 mm / 2.8" |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 25 |
L5 [mm] | 44 |
G | M6 |
最小扭矩 [Nm] | 23 |
重量 [kg] | 1 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计