arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Turn DKE Ø25 Ø16x56 图片仅供参考

TENDO Turn DKE Ø25 Ø16x56

液压刀柄

ID 216355

TENDO Turn DKE Ø25 Ø16x56, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Turn
  • 刀具夹持接口: DKE
  • 夹持直径: 16 mm
  • 突出长度: 19.5 mm
  • 最小扭矩: 185 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Turn
Interfaz del portaherramientas DKE
Diámetro de sujeción D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 56.0
D5 [mm] 25.0
D6 [mm] 31.7
L [mm] 75.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 50.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 17.5
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 185.0
Peso [kg] 0.38
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Modelo
DIN 69880 forma E1 y E2 para refrigeración interna
Para herramientas de torneado con mangos cilíndricos

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta