arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Turn VDI40 Ø20x64 图片仅供参考

TENDO Turn VDI40 Ø20x64

液压膨胀刀柄

ID 216206

TENDO Turn VDI40 Ø20x64, 刀柄
  • 液压膨胀刀柄
  • 系列: TENDO Turn
  • 刀具夹持接口: VDI
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 64 mm
  • 最小扭矩: 330 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压膨胀刀柄
系列 TENDO Turn
刀具夹持接口 VDI
刀柄标准 DIN ISO 10889-1
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 37.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 64 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
G M20x1.5
最小扭矩 [Nm] 330.0
重量 [kg] 1.9

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

冷却
用于内部冷却液供应

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计