arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BIS-C-122-11-L 图片仅供参考

BIS-C-122-11-L

数据载体

ID 23002833

BIS-C-122-11-L, 数据载体
  • 存储容量: 2047 Byte
  • 直径: 10 mm
  • 长度: 4.5 mm
  • 外壳材料: 环氧树脂光纤
直径 D [mm] 10
长度 L [mm] 4.5
存储容量 2047 Byte
IP 防护等级 68
最低环境温度 [°C] 0
最高环境温度 [°C] 70
最低存储温度 [°C] -30
最高存储温度 [°C] 85
外壳材料 环氧树脂光纤