arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO EC BT-DC30 Ø1/2 图片仅供参考

TENDO EC BT-DC30 Ø1/2"x69

液压刀柄

ID 1324754

TENDO EC BT-DC30 Ø1/2"x69, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO E compact
  • 双重定位机型
  • 刀具夹持接口: BT-DC 30
  • 夹持直径: 1/2"
  • 突出长度: 69 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 120 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO E compact
刀具夹持接口 BT-DC 30
夹持直径 D1 1/2"
D2 [mm] 42
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 32
L2 [mm] 46
L3 [mm] 10
L4 [mm] 32
L5 [mm] 47
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 120
重量 [kg] 0.6
双重定位机型

型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)
短且坚固型设计
*形状及尺寸符合 ISO 7388 的规定

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

端面接触
类似于 DIN ISO 7388-2 JD,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计