arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO EC BT-DC50 Ø20x83.5 图片仅供参考

TENDO EC BT-DC50 Ø20x83.5

液压刀柄

ID 1349428

TENDO EC BT-DC50 Ø20x83.5, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO E compact
  • 双重定位机型
  • 刀具夹持接口: BT-DC 50
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 83.5 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 520 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO E compact
刀具夹持接口 BT-DC 50
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 49.25
D6 [mm] 38
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 45.5
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 520
重量 [kg] 4.1
双重定位机型

型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)
短且坚固型设计
*形状及尺寸符合 ISO 7388 的规定

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
为了运输安全,JF 型孔使用固定螺钉密封

端面接触
类似于 DIN ISO 7388-2 JD/JF,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计