arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4 图片仅供参考

TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4"x4"

液压刀柄

ID 1324776

TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4"x4", 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO E compact
  • 双重定位机型
  • 刀具夹持接口: CAT-DC 40
  • 夹持直径: 3/4"
  • 突出长度: 101.6 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 520 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO E compact
刀具夹持接口 CAT-DC 40
夹持直径 D1 3/4"
D2 [mm] 49
D6 [mm] 38
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 82.55
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 520
重量 [kg] 1.8
双重定位机型

型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)
短且坚固型设计

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

端面接触
类似于 ASME B5.50,带接触面
利用锥面和端面双重定位的型号

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计