TENDO ES CAT40 Ø20x24.6
液压刀柄
ID 204298
TENDO ES CAT40 Ø20x24.6, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO ES
- 刀具夹持接口: CAT 40
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 24.6 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 330 Nm
技术细节
技术 | 液压刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO ES |
刀具夹持接口 | CAT 40 |
刀柄标准 | ASME B5.50 |
夹持直径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 48.05 |
L4 [mm] | 5.55 |
最小扭矩 [Nm] | 330 |
重量 [kg] | 0.8 |
型号
超短设计
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
数据载体
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计