TENDO ES CAT50 Ø1 1/4"x30.9
液压刀柄
ID 204318
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
TENDO ES CAT50 Ø1 1/4"x30.9, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO ES
- 刀具夹持接口: CAT 50
- 夹持直径: 1 1/4"
- 突出长度: 30.9 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 650 Nm
技术细节
技术 | 液压刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO ES |
刀具夹持接口 | CAT 50 |
刀柄标准 | ASME B5.50 |
夹持直径 D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 48 |
L2 [mm] | 59.75 |
L4 [mm] | 11.85 |
最小扭矩 [Nm] | 650 |
重量 [kg] | 2.5 |
型号
超短设计
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
数据载体
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计