arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO LSS HSK-A63 Ø10x200 图片仅供参考

TENDO LSS HSK-A63 Ø10x200

液压刀柄

ID 204533

TENDO LSS HSK-A63 Ø10x200, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO LSS
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 10 mm
  • 突出长度: 200 mm
  • 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 35 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO LSS
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 10 mm
D2 [mm] 20
D3 [mm] 30.2
D4 [mm] 50.25
D6 [mm] 16
L2 [mm] 41
L3 [mm] 10
L4 [mm] 40.5
L5 [mm] 130
L6 [mm] 174
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 35
重量 [kg] 1.6

型号
极细长型设计

回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

数据载体
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计