TENDO LSS HSK-A63 Ø18x200
液压刀柄
ID 204530
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
TENDO LSS HSK-A63 Ø18x200, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO LSS
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 18 mm
- 突出长度: 200 mm
- 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 170 Nm
技术细节
技术 | 液压刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO LSS |
刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 38.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 24 |
伸出长度 L1 [mm] | 200 |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 131.5 |
L6 [mm] | 174 |
G | M12x1 |
最小扭矩 [Nm] | 170 |
重量 [kg] | 1.9 |
型号
极细长型设计
回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
数据载体
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计