arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO LSS SK40 Ø6x200 图片仅供参考

TENDO LSS SK40 Ø6x200

液压刀柄

ID 205581

TENDO LSS SK40 Ø6x200, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO LSS
  • 刀具夹持接口: SK 40
  • 夹持直径: 6 mm
  • 突出长度: 200 mm
  • 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 10 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO LSS
刀具夹持接口 SK 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
夹持直径 D1 6 mm
D2 [mm] 16
D3 [mm] 26.2
D4 [mm] 50.25
D6 [mm] 12
L2 [mm] 37
L3 [mm] 10
L4 [mm] 40.5
L5 [mm] 129
L6 [mm] 180.9
G M5
最小扭矩 [Nm] 10
重量 [kg] 1.8

型号
极细长型设计

回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计