TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø16x80
液压刀柄
ID 1458069
TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø16x80, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Slim 4ax
- 冷流机型
- 刀具夹持接口: CAT 40
- 夹持直径: 16 mm
- 突出长度: 80 mm
- 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 185 Nm
技术细节
技术 | 液压刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO Slim 4ax |
刀具夹持接口 | CAT 40 |
刀柄标准 | ASME B5.50 |
夹持直径 D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 60.95 |
G | M12x1 |
最小扭矩 [Nm] | 185 |
重量 [kg] | 1 |
冷流机型 | 是 |
回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
数据载体
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
四个冷却液通道以 90° 的间隔分布在夹持直径的位置上,有针对性地进行冷却
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计