TRIBOS-RM SK 30 Ø10x65
多边形刀柄
ID 225792
TRIBOS-RM SK 30 Ø10x65, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-RM
- 刀具夹持接口: SK 30
- 夹持直径: 10 mm
- 突出长度: 65 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 17 Nm
技术细节
| Technológia | Polygonálne upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TRIBOS-RM |
| Rozhranie upínača nástrojov | SK 30 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD |
| Upínací priemer D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 65 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 45.9 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 17.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.35 |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia
Veľmi stabilná konštrukcia pre rýchlu a presnú prácu
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie