ROTA NCD 132-32 A4-SV90°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 832201
该产品是旧版本。
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 32 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 4
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 10H7
- 单指行程: 3 mm
- 活塞行程: 14 mm
- 最大夹持力*: 45 kN
- 最大启动力: 25 kN
- 最大旋转速度: 7500 1/min
- 重量: 6.9 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-1 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 4 |
细齿 | 1/16" x 90° |
最大旋转速度 [1/min] | 7500.0 |
最大夹持力* [kN] | 45.0 |
最大启动力 [kN] | 25.0 |
行程/卡爪 [mm] | 3.0 |
活塞行程(H) [mm] | 14.0 |
惯性矩 [kgm²] | 0.02 |
重量 [kg] | 6.9 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- yellow
-
FR-AL 130
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%