ROTA NCD 132-32 A5-SV90°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 832202
该产品是旧版本。
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 32 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 10H7
- 单指行程: 3 mm
- 活塞行程: 14 mm
- 最大夹持力*: 45 kN
- 最大启动力: 25 kN
- 最大旋转速度: 7500 1/min
- 重量: 6.9 kg
技术细节
Spindle type | ISO 702-1 |
---|---|
Spindle size | Nr. 5 |
Serration | 1/16" x 90° |
Max. rotational speed [1/min] | 7500.0 |
Max. clamping force [kN] | 45.0 |
Max. actuating force [kN] | 25.0 |
Stroke/jaw [mm] | 3.0 |
Piston stroke (H) [mm] | 14.0 |
Moment of inertia [kgm²] | 0.02 |
Weight [kg] | 6.9 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- yellow
-
FR-AL 130
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%