ROTA NCD 165-46 A6-SV90°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 832212
该产品是旧版本。
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 46 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 12H7
- 单指行程: 3.7 mm
- 活塞行程: 17 mm
- 最大夹持力*: 70 kN
- 最大启动力: 35 kN
- 最大旋转速度: 7000 1/min
- 重量: 13.7 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-1 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 6 |
细齿 | 1/16" x 90° |
最大旋转速度 [1/min] | 7000.0 |
最大夹持力* [kN] | 70.0 |
最大启动力 [kN] | 35.0 |
行程/卡爪 [mm] | 3.7 |
活塞行程(H) [mm] | 17.0 |
惯性矩 [kgm²] | 0.04 |
重量 [kg] | 13.7 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 130
- red
-
SWB-FR 161
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%