ROTA NCD 185-54 A5-SV60°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 832284
该产品是旧版本。
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 54 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- 单指行程: 4.5 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 最大夹持力*: 85 kN
- 最大启动力: 45 kN
- 最大旋转速度: 6000 1/min
- 重量: 18.5 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-1 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 5 |
细齿 | 1.5 mm x 60° |
最大旋转速度 [1/min] | 6000.0 |
最大夹持力* [kN] | 85.0 |
最大启动力 [kN] | 45.0 |
行程/卡爪 [mm] | 4.5 |
活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
惯性矩 [kgm²] | 0.1 |
重量 [kg] | 18.5 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 175
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%