arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCD 255-86 Z170-SV60°

ROTA NCD 255-86 Z170-SV60°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 832237

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 86 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.7 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 最大夹持力*: 160 kN
  • 最大启动力: 70 kN
  • 最大旋转速度: 5000 1/min
  • 重量: 35.2 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 6 (Z170)
细齿 1.5 mm x 60°
最大旋转速度 [1/min] 5000.0
最大夹持力* [kN] 160.0
最大启动力 [kN] 70.0
行程/卡爪 [mm] 5.7
活塞行程(H) [mm] 25.0
惯性矩 [kgm²] 0.35
重量 [kg] 35.2