ROTA NCD 255-86 Z220-SV60°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 832233
该产品是旧版本。
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 86 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- 单指行程: 5.7 mm
- 活塞行程: 25 mm
- 最大夹持力*: 160 kN
- 最大启动力: 70 kN
- 最大旋转速度: 5000 1/min
- 重量: 35.2 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
细齿 | 1.5 mm x 60° |
最大旋转速度 [1/min] | 5000.0 |
最大夹持力* [kN] | 160.0 |
最大启动力 [kN] | 70.0 |
行程/卡爪 [mm] | 5.7 |
活塞行程(H) [mm] | 25.0 |
惯性矩 [kgm²] | 0.35 |
重量 [kg] | 35.2 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%