ROTA NCD 400-165 Z300-SV90°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 832250
该产品是旧版本。
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 165 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 7.5 mm
- 活塞行程: 33 mm
- 最大夹持力*: 240 kN
- 最大启动力: 120 kN
- 最大旋转速度: 3200 1/min
- 重量: 123 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 (Z300) |
| 细齿 | 3/32" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 240.0 |
| 最大启动力 [kN] | 120.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 7.5 |
| 活塞行程(H) [mm] | 33.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 2.96 |
| 重量 [kg] | 123.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%