ROTA NCD 630-165 Z520-SV90°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 832270
该产品是旧版本。
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 165 mm
- 主轴架: Z520
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 7.5 mm
- 活塞行程: 33 mm
- 最大夹持力*: 240 kN
- 最大启动力: 120 kN
- 最大旋转速度: 1800 1/min
- 重量: 356 kg
技术细节
主轴类型 | - |
---|---|
主轴尺寸 | Z520 |
细齿 | 3/32" x 90° |
最大旋转速度 [1/min] | 1800.0 |
最大夹持力* [kN] | 240.0 |
最大启动力 [kN] | 120.0 |
行程/卡爪 [mm] | 7.5 |
活塞行程(H) [mm] | 33.0 |
惯性矩 [kgm²] | 19.4 |
重量 [kg] | 356.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%