ROTA TB 1000-560 Z700-SV90°
气动三爪动力卡盘
ID 818240
请注意,该产品已停产且不再供应。
标准气动动力车床卡盘
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 560 mm
- 主轴架: Z700
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 单指行程: 12 mm
- 最大夹紧力 (6 bar): 280 kN
- 最大启动压力: 3 - 8 bar
- 最大旋转速度: 450 1/min
- 重量: 1053 kg
技术细节
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z700 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 450.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 280.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 12.0 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 65.1 |
| Moment of inertia [kgm²] | 167.0 |
| Weight [kg] | 1053.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%