arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
THL plus 500 Z-Z

THL plus 500 Z-Z

Lunettes avec vérin arrière

ID 825611

Lunette standard

Caractéristiques des produits :
  • Lunette auto-centrante
  • Actionnement hydraulique
  • Lubrification centralisée
  • Rouleaux cylindriques
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage sans protection contre les copeaux: 50 - 310 mm
  • Force de serrage max. par galet: 15 kN
  • Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
  • Précision de centrage: < 0.06 mm
  • Répétabilité: < 0.01 mm
  • Vitesse de circonférence maxi.: 565 m/min
  • Poids: 166 kg
Type de lubrication Lubrification centralisée
Galets cylindrique
Diamètre de serrage min. [mm] 50.0
Diamètre de serrage max. [mm] 310.0
Pression d'utilisation min. [bar] 8.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 60.0
Force de serrage max. par galet [kN] 15.0
Précision de centrage [mm] < 0.06
Répétabilité [mm] < 0.01
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] 565.0
Poids [kg] 166.0