arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MFRR-A1-050 Ø420

MFRR-A1-050 Ø420

应用方形磁极技术的电磁吸盘

ID 420621

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 电永磁吸盘
  • 技术: 方形磁极
  • 磁铁类型: ALNiCO + 钕
  • 没有低残磁周期
技术参数:
  • 尺寸: Ø420 x 66 mm
  • 磁极尺寸: 50 x 50 mm
  • 磁极数量: 22(杆螺纹 M8)
  • 每个磁极的最大夹持力: 3.92 kN
  • 最大总夹持力: 86 kN
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 65 kg
电气连接
  • 与盖板快速连接
  • 通道数量: 1
  • 连接: 4-PIN
  • 电气接头: 400 V / 460 V
  • 防护等级: 67
H [mm] 66.0
最大夹持力* [kN] 86.0
磁极数量 22.0
连接 4-PIN
通道数量 1.0
电源电压 400 V / 460 V
最小工件厚度 [mm] 8.0
重量 [kg] 65.0

标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块