arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ABP-h plus 100/160-1

ABP-h plus 100/160-1

夹持装置附件

ID 1323973

夹持装置附件

产品特性:
  • 单底座
  • 用于直接安装和驱动一个带 VERO-S 的 TANDEM 夹持力块。
  • 适用于: 尺寸 100、160
技术参数:
  • 长度: 260 mm
  • 宽度: 160 mm
  • 高度: 39 mm
  • 重量: 11 kg
长度 [mm] 260
宽度 [mm] 160
高度 [mm] 39
重量 [kg] 11

标配范围
基板、即插即用接头、吊环螺栓、密封套件、手柄、操作手册